ELR W1/ 2-24DC
-
Omkeervermogensrelais
2963598
Elektronisch omkeervermogensrelais, voor aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 10 ... 30 V DC/2 A
Productdetails
Producttype | Elektronische contactor |
Productfamilie | CONTACTRON |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Aantal fasen | 1 |
Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
benaming ingang | moduulvoeding |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
stuurspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 7 mA |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
Besturen | |
benaming ingang | stuuringang rechts / links |
stroomopname | 3 mA |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
nominale activeringsstroom IC | 3 mA |
inschakeltijd typ. | 200 µs |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging | |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
omschakeltijd RL/LL (inschakeltijd) | 80 ms |
DC-uitgang | |
nominale spanning Ue | 24 V DC |
Bedrijfsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
Nominale bedrijfsstroom (Belastingsuitgang) | 2 A |
belastingsstroom | 2 A (gemonteerd zonder afstand) |
ruststroom | ca. 7 mA (in off-stand) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging | |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
stroombegrenzing bij kortsluiting | 15 A |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
statusindicatie | led (geel) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 80 °C |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL-toelating | |
Certificaat | NLDX.E228652 |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar, afstand zie derating |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) |
Artikelnummer | 2963598 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK7621 |
Productcode | DK7621 |
GTIN | 4017918943592 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 107 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 87 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar