REL-IRG 24
-
Enkel relais
2960261
Industrieel relais, afmeting 1, contact: 4 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V DC
Productdetails
Producttype | Afzonderlijke relais |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 5x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 06.07.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,91 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact) |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 18,7 V DC ... 36 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | zie diagram |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | bipolair |
typische ingangsstroom bij UN | 38 mA |
aanspreektijd typ. | 13 ms |
afvaltijd typ. | 8 ms |
spoelweerstand | 630 Ω ±15 % |
schakelen | |
Type contactswitch | 4 wisselcontacten |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
125 V DC | |
schakelspanning minimaal | 1 V |
Continue grensstroom | 5 A |
inschakelstroom maximaal | 12 A (15 ms) |
schakelstroom minimaal | 1 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | zie diagram |
1250 VA (bij 250 V AC) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -55 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 |
Artikelnummer | 2960261 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6949 |
Productcode | DK6949 |
GTIN | 4017918086671 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 39,37 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36,079 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | JP |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar