EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
Relaismodule
2956411
Relaismoduul, met vast ingesoldeerd bistabiel-kleinschaltrelais, met plusschakelende diodeschakeling, contacten (AgSnO): kleine tot grote vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 24 V DC
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | EMG |
toepassing | Universeel |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 02.06.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,19 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 4 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Schakelgedrag van de aandrijving | bi-stabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | typ. 8 mA |
aanspreektijd typ. | 5 ms |
afvaltijd typ. | 5 ms |
impulstijdbereik | 30 ms ... 5 s |
spoelspanning | 24 V DC |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgSnO |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 5 V (bij 100 mA) |
24 V (bij 1 mA) | |
Continue grensstroom | 6 A |
inschakelstroom maximaal | 8 A |
schakelstroom minimaal | 1 mA (bij 24 V) |
100 mA (bij 5 V) | |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (bij 24 V DC) |
43 W (bij 48 V DC) | |
42 W (bij 60 V DC) | |
55 W (bij 110 V DC) | |
100 W (bij 220 V DC) | |
1500 VA (bij 250 V AC) | |
schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Continue grensstroom | 5 A |
inschakelstroom maximaal | 6 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (bij 24 V DC) |
40 W (bij 48 V DC) | |
35 W (bij 60 V DC) | |
30 W (bij 110 V DC) | |
55 W (bij 220 V DC) | |
1250 VA (bij 250 V AC) |
Spoelzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Contactzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 62,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2956411 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK61C2 |
Productcode | DK61C2 |
GTIN | 4017918085773 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 47,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,84 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,409 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar