EMG 22-REL/KSR-230/21
-
Relaismodule
2952855
Relaismoduul, met vast ingesoldeerd kleinschaltrelais, contact (AgNi): gemiddelde tot grote vermogens, 1 wisselcontact, ingangsspanning 230 V AC/DC
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | EMG |
toepassing | Universeel |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 5x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
veilige scheiding en verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 11.08.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,15 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Testspanning (contact/contact) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., contact/contact) |
Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
test-stootspanning | 4 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC/DC |
Ingangsspanningsbereik | 207 V AC/DC ... 243,8 V AC/DC (20 °C) |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 5 mA |
aanspreektijd typ. | 8 ms |
afvaltijd typ. | 10 ms |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
Varistor; Varistor | |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Continue grensstroom | 6 A |
inschakelstroom maximaal | 8 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (bij 24 V DC) |
58 W (bij 48 V DC) | |
48 W (bij 60 V DC) | |
50 W (bij 110 V DC) | |
80 W (bij 220 V DC) | |
1500 VA (bij 250 V AC) |
Spoelzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Contactzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 62,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2952855 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK61C2 |
Productcode | DK61C2 |
GTIN | 4017918084493 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63,33 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63,33 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 0f8d8817-6a94-4b12-962c-ccf9b98f48ff |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Geïntegreerde ingangs- en ontstoorbeveiliging
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar