EMG 45-REL/IR-W230/HWR
-
Relaismodule
2952185
Relaismoduul, met vast ingesoldeerd industrieel relais, contact: 2 wisselcontacten, voor verzamelstoringsmeldingen, met ingangsdioderaster met P-schakeling (6 dioden 1N4007) en condensator parallel aan spoel alsmede een verzamellichtindicatie, ingangsspanning 230 V AC
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Bij het installeren dient rekening te worden gehouden met de in-fase-aansluiting van het systeem |
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | EMG |
toepassing | Storingmeldingssysteem |
Levensduur mechanisch | > 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 06.07.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,68 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Diode | |
beschrijving van de ingang | 6 dioden met P-schakeling |
diodetype | 1 N 4007 |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 250 V AC |
pieksperspanning per diode | 1300 V |
sperstroom per diode | 30 µA |
doorlaatspanning per diode | ca. 0,8 V |
doorlaatstroom per diode | 0,7 A (bij enkelvoudige belasting) |
0,2 A (bij gelijktijdige belasting) | |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 207 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | ca. 16 mA |
aanspreektijd typ. | 5 ms ... 15 ms |
afvaltijdbereik typ. | 15 ms ... 25 ms |
beveiligingsschakeling | ontkoppeldioden; ontkoppeldioden |
condensator; condensator | |
bedrijfsspanningsindicatie | led rood |
spoelweerstand | 19,5 kΩ |
Nominaal opgenomen vermogen | ca. 1 VA |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
110 V DC | |
Continue grensstroom | 3 A |
inschakelstroom maximaal | 5 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 750 VA |
Spoelzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Contactzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 82,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110b gr. C voor 250 V AC |
DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevante delen) |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2952185 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | DK61C2 |
Productcode | DK61C2 |
GTIN | 4017918084356 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 125,66 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 125,66 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | edf1611c-279e-4c21-91ce-6c40d6348b8c |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar