UM -PROFIL - Profiel
2952020

Profielbehuizingen, Basisprofiel, open, lengte: 2000 mm, diepte: 127,5 mm, Opmerking: profiellengte = printplaatlengte - 3 mm (UM 25 en UM 45)
profiellengte =  printplaatlengte - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
profiellengte = printplaatlengte - 9,5 mm (UM_122)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel in vorm en afmeting
Snelle montage
Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen