EMG 22-REL/KSR-W230/21-21
-
Relaismodule
2944795
Relaismodule, met vast ingesoldeerd kleinschaltrelais, contact (AgNi): gemiddelde tot grote vermogens, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 230 V AC/DC
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aanliggende modulen in de richting van de montagerail wordt minimaal één functie-isolatie geboden. Mocht de applicatie hogere eisen stellen (basis- of sterkere isolatie), dan moet dit door geschikte maatregelen (bijv. scheidingsplaten) worden gerealiseerd. |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Relaismoduul |
Levensduur mechanisch | ca. 1x 107 schakelingen |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 19.03.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,15 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact) | 1 Veff (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
netfrequentie | 50 Hz |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 3,5 mA |
aanspreektijd typ. | 4 ms ... 15 ms |
afvaltijdbereik typ. | 4 ms ... 15 ms |
beveiligingsschakeling | Varistor |
statusindicatie | neonlamp |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 5 V (10 mA) |
Continue grensstroom | 5 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 70 W (24 V DC) |
40 W (48 V DC) | |
35 W (60 V DC) | |
30 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
750 VA (250 V AC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 79,4 mm |
diepte | 60,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (relais) | RT III (Relais) |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
normen / bepalingen | EN 50178 |
EN 61810-1 | |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2944795 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK61C2 |
Productcode | DK61C2 |
GTIN | 4017918081713 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 61,33 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63,25 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 0bb94473-b73e-4555-aabb-09742e847978 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar