EMG 10-OV-230AC/24DC/1
-
Solid-state-relaismodule
2944274
Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 230 V AC, uitgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Solid-state-relaismodule |
toepassing | Uitgangsfunctie |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 11.08.2025 |
Testspanning (ingang-uitgang) | 3,5 kV AC (ingang-uitgang) |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 207 V AC ... 253 V AC |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,27 |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,45 |
typische ingangsstroom bij UN | 4 mA |
inschakeltijd typ. | 25 ms |
uitschakeltijd typ. | 25 ms |
statusindicatie | led (geel) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overdrachtsfrequentie | 10 Hz |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsspanningsbereik | 5 V DC ... 36 V DC |
Continue grensstroom | 1 A (zie deratingcurve) |
stootstroom | 2 A (t = 1 s) |
pieksperspanning | 45 V DC (collector-emitter-sperspanning) |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1 V |
uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
Ingangszijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Uitgangszijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 102 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2944274 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK61C1 |
Productcode | DK61C1 |
GTIN | 4017918081577 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 39,99 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 37,6 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 7c90beed-9747-4d42-8c22-a95a48f516fa |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar