EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU
-
Relaismodule
2941439
Relaismoduul, met vast ingesoldeerd kleinschaltrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot grote vermogens, 2 wisselcontacten, ingangsspanning 24 V AC/DC
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | EMG |
toepassing | Universeel |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Isolatie | Basisisolatie |
veilige scheiding en verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Isolatie-eigenschappen: Lucht- en kruipwegen tussen ingangs- en contactcircuit (of uitgangscontactcircuit) | |
Isolatie | veilige scheiding, verhoogde isolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 11.08.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,43 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Testspanning (contact/contact) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
test-stootspanning | 2,3 kV |
Lucht- en kruipwegen tussen ingangs- en contactcircuit (of uitgangscontactcircuit) | |
Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V AC/DC |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 18 mA |
aanspreektijd typ. | 8 ms |
afvaltijd typ. | 10 ms |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
36 V DC | |
Continue grensstroom | 50 mA |
inschakelstroom maximaal | 0,2 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Continue grensstroom | 5 A |
inschakelstroom maximaal | 6 A |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (bij 24 V DC) |
95 W (bij 48 V DC) | |
60 W (bij 60 V DC) | |
40 W (bij 110 V DC) | |
55 W (bij 220 V DC) | |
1250 VA (bij 250 V AC) |
Spoelzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Contactzijde | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 75 mm |
diepte | 62,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
Lucht- en kruipwegen tussen ingangs- en contactcircuit (of uitgangscontactcircuit) | |
normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | EN 61810-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2941439 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK61C2 |
Productcode | DK61C2 |
GTIN | 4017918080433 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 56,96 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 56,96 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 2167c78c-b889-4a19-b711-7a0a9136a928 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Geïntegreerde ingangs- en ontstoorbeveiliging
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar