DEK-REL- 24/O/1 - Relaismodule
2941154

Relaisklem, met vast ingesoldeerd miniatuurrelais, contact (AgNi+Au): kleine tot gemiddelde vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V AC/DC, voor montage op NS 35/7,5, breedte van de klem 6,2 mm, opbouw gedraaid

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Lagere kosten door het uitsparen van de N-klem
Ruimtevoordelen tot 73 %
Tot het minimum gereduceerde bedradingswerkzaamheden
2-laags hardvergulde contacten voor universele toepassingen van 1 mA tot 5 A continue stroom
Galvanische scheiding tussen in- en uitgang van 2 kVeff
Geïntegreerde ingangsschakeling