DEK-OE-230AC/ 48DC/100
-
Solid-state-relaisklem
2940210
Ingangs-solid-state-relaisklem, ingang: 230 V AC, uitgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, klembreedte: 6,2 mm
Productdetails
bestelinformatie: | De behuizing is aan één zijde open. De passende deksel is D-DEK 1,5 GN (2716949). |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Toepassing van EB 80-DIK...-bruggen in DEK-klemmen: als gevolg van vochtopname vanuit de omgevingslucht is een (geringe) uitzetting van de DEK-behuizingen mogelijk. Ook kan er sprake zijn van een ongunstige tolerantiespeling tussen een groter aantal DEK-klemmen en de EB 80-DIK...-brug. Daarom is het aanbevolen om bij toepassing van een EB 80-DIK...-brug deze na ca. 10 tot 12 DEK-klemmen te delen en in plaats van een draadbrug naar de volgende DEK-klem te gebruiken. |
Producttype | Solid-state-relaismodule |
Productfamilie | DEK |
toepassing | Uitgangsfunctie |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 14.08.2025 |
Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV AC (ingang-uitgang) |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 207 V AC ... 253 V AC |
schakeldrempel "0"-signaal spanning | ≤ 92 V |
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
schakeldrempel "1"-signaal spanning | ≥ 207 V |
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,9 |
typische ingangsstroom bij UN | 2,5 mA |
inschakeltijd typ. | 10 ms |
uitschakeltijd typ. | 20 ms |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging | |
overdrachtsfrequentie | 3 Hz |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
uitgangsspanningsbereik | 3 V DC ... 48 V DC |
Continue grensstroom | 100 mA |
spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 0,9 V |
uitgangsschakeling | 2-draads massavrij, 3-draads massagebonden |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
Vrijloopdiode; Vrijloopdiode | |
uitgangsweerstand | ca. 22 kΩ (bij 3-draadsbedrijf) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 56 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2940210 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK61A1 |
Productcode | DK61A1 |
GTIN | 4017918079918 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,44 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20,9 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 92c4bd06-89fa-4d09-81db-28d5fdd8651b |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
EB 2- DIK RD - Inlegbrug 2716693
-
EB 3- DIK RD - Inlegbrug 2716745
-
EB 4- DIK RD - Inlegbrug 2716758
-
EB 5- DIK RD - Inlegbrug 2716761
-
EB 10- DIK RD - Inlegbrug 2716774
-
EB 80- DIK RD - Inlegbrug 2715953
-
EB 5- DIK BU - Inlegbrug 2716677
-
EB 10- DIK BU - Inlegbrug 2716680
-
EB 80- DIK BU - Inlegbrug 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Scheidingsplaat 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/actorklem 2715979
Uw voordelen
Actorvariant beschikbaar
Inlegbruggen EB-DIK
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Statusindicatie
Geïntegreerde ingangsschakeling
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar