MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - Temperatuurmeetwaardeomvormers
2924689

Vrij te programmeren Ex i-temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 1 grenswaarderelais, intrinsiek veilige signaalingangen, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. Standaard configuratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in-aansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen, [Ex ia] IIC
Programmering tijdens bedrijf en bij aangesloten Ex-meetcircuit, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Koudelascompensatie met separate steker
Configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Statusindicatie voor voedingsspanning, kabel-, sensor- en moduulfouten
Temperatuurverschillen meten
Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
Ingang en uitgang vrij programmeerbaar
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken
Relais-schakeluitgang