MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP
-
Voedingsscheidingsversterker
2924676
Ex i-meetwaardeomvormer-voedingsscheidingsversterker, 2-kanaals, HART-transparant. Voedt 2-draads Ex i-meetwaardeomvormers en transporteert het 4 ... 20 mA-signaal vanuit de Ex-omgeving naar de veilige omgeving. Galvanische 5-weg-scheiding, Push-in-aansluiting, tot SIL 3, PL.
Productdetails
Producttype | Voedingsscheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
toepassing | analoog IN |
aantal kanalen | 2 |
galvanische scheiding | 5-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
reactietijd (10-90 %) | < 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA) |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
overdrachtsfout typ. | < 0,05 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
Potentiaalscheiding | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding Ingang/uitgang, voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding Uitgang 1/uitgang 2/ voeding | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
Vermogensdissipatie | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
opgenomen vermogen | ≤ 2,4 W |
Signaal: Stroom | |
beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
Aantal ingangen | 2 |
ingangssignaal | stroom |
ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
voedingsspanning transmitter | > 16 V (20 mA) |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA |
Signaal: Huidig | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang |
Aantal uitgangen | 2 |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (actief) |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
uitgangsgegevens bij storingen | < 3,6 mA (Bij kabelbreuk bij de ingang (volgens NE 43)) |
> 22,5 mA (Bij kabelkortsluiting bij de ingang (volgens NE 43)) | |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. uitgangsspanning Uo | 25,2 V |
max. uitgangsstroom Io | 93 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 587 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
datacommunicatie (bypass) | |
HART-functie | ja |
ondersteunde protocollen | HART-transparant |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 107,9 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 190 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
110 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificaat | BVS 10 ATEX E 143 X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | 2022122316115972 |
UL, VS / Canada | |
Codering | IS for Class I, II, III Div 1 |
Class I, Div. 2 | |
Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Codering | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificaat | 17-KA4BO-0401X |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Codering | d |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | DNV 18.0139 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 5-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2924676 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1211 |
Productcode | DK1211 |
GTIN | 4046356665483 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 233 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 212,7 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 4b1784af-c57c-4294-afb7-5a03033a1c6d |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Montagerail-busconnector 1136500
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Moduuldragers 2904684
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584378
Uw voordelen
2-kanaals
Ingang: 4 mA ... 20 mA, intrinsiekveilig, [Ex ia], voedend
Uitgang: 4 mA ... 20 mA, actief
Geschikt voor HART
Foutsignalering volgens NAMUR NE 43
Tot SIL 3 volgens IEC/EN 61508
Galvanische 5-weg-scheiding
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Installatie in Ex-zone 2 toelaatbaar
Steekbare aansluitklemmen, push-in-aansluittechniek
Moduulbreedte: 12,5 mm
Geringe vermogensdissipatie
Hoge overdrachtsnauwkeurigheid
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar