MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP
-
Voedings-/ingangsscheidingsmodulen
2924207
Voedings- en ingangsscheidingsversterker, HART-transparant. Transporteert voedingssignalen of actieve 0/4-20 mA-signalen naar een belasting (actief of passief). Galvanische 3-weg-scheiding; SIL 2 volgens IEC 61508.
Productdetails
Producttype | Voedingsscheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
toepassing | analoog IN |
aantal kanalen | 1 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
reactietijd (10-90 %) | < 200 µs (Ωbij sprong 4 mA ... 20 mA, belasting 600 Ω) |
< 600 µs (bij sprong 0 mA ... 20 mA, belasting 600 Ω) | |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
overdrachtsfout typ. | < 0,05 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
Potentiaalscheiding | |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding uitgang/voeding IEC/EN 60079-7 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-7 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Voeding | |
Benaming | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Vermogensdissipatie | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
opgenomen vermogen (Uitgang actief) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
< 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
Voeding | |
Benaming | scheidingsversterkerfunctie |
nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Vermogensdissipatie | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) |
Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de ingang | actieve stroomingang |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal | stroom |
ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
stroombegrenzing | 25 mA |
voedingsspanning transmitter | > 21,5 V (20 mA) |
> 20,8 V (24 mA) | |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de ingang | passieve stroomingang |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
spanningsval | < 3,5 V (ingangsscheidingsversterker) |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang (actief en passief) |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (actief) |
4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V) | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
≥ 22,5 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang (actief en passief) |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (actief) |
4 mA ... 20 mA (actief) | |
0 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V) | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
0 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
datacommunicatie (bypass) | |
HART-functie | ja |
ondersteunde protocollen | HART-transparant |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 107,9 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 190 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
110 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF08ATEX2865955X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Certificaat | PxCIF21UKEX2865955X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx BVS 08.0016X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | 2022122304115127 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
UL 508 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
Certificaat | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
Systematic Capability | |
Codering | 3 |
INMETRO | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | DNV 18.0136 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2924207 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1111 |
Productcode | DK1111 |
GTIN | 4046356448338 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 174,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 132,206 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | dc3fc5a0-54dc-43ad-b12a-1d53b6980339 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Montagerail-busconnector 1136500
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Moduuldragers 2902932
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584383
Uw voordelen
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Ingang: 0/4 mA ... 20 mA (voedend of niet voedend)
Uitgang: 0/4 mA ... 20 mA (actief of passief)
Aansluiting met 250 Ω-weerstand ter verhoging van de HART-impedantie bij lAagohmige systemen
Galvanische 3-weg-scheiding
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar