MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - Scheidingsversterker
2924087

Ex i NAMUR-scheidingsschakelversterker, 2-kanaals. Voor de signaalverwerking van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De signalen worden via relaisuitgangen (maakcontacten) aan de veilige omgeving overgedragen. Foutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, SIL 2

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Bedradingsfoutherkenning (LFD), in-/uitschakelbaar, foutmelding door rood knipperende led en afschakeling van het uitgangsrelais
Led-indicaties voor voedingsspanning, schakeltoestand en storing overeenkomstig NAMUR NE 44
Galvanische 3-weg-scheiding
Omschakelbare signaalrichting (arbeids- of ruststroomprincipe)
Signaaluitgang relais (maakcontact)
Ingang voor NAMUR-initiatoren (EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van een weerstandscircuit voorziene contacten, [Ex ia] IIC
2-kanaals