MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP
-
Scheidingsversterker
2924061
Ex i NAMUR-scheidingsschakelversterker. Voor de signaalverwerking van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De signalen worden via 2 relaisuitgangen (maakcontacten) aan de veilige omgeving overgedragen. Bedradingsfoutherkenning (LFD), 3-weg-scheiding, SIL 2
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Scheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
toepassing | digitaal IN |
aantal kanalen | 1 |
Configuratie | DIP-switch |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/voeding, montagerail-busconnector IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/voeding, montagerail-busconnector IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding uitgang 1/uitgang 2/ingang, voeding, montagerail-busconnector IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding uitgang 1/uitgang 2/ingang/voeding, montagerail-busconnector | |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | 30 mA (24 V DC) |
Vermogensdissipatie | < 1 W |
opgenomen vermogen | < 1 W |
Signaal: NAMUR | |
beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
Aantal ingangen | 1 |
toepasbare ingangsbronnen | NAMUR-naderingsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
potentiaalvrije schakelcontacten | |
schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit | |
schakeldrempel "0"-signaal stroom | < 1,2 mA (afschakelend) |
schakeldrempel "1"-signaal stroom | > 2,1 mA (geleidend) |
kortsluitstroom | 8 mA |
schakelhysterese | < 0,2 mA |
Draadbreukherkenning | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Kabelbreuk) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kortsluiting) | |
in-/uitschakelbaar via DIP-switch | |
nullastspanning | 8 V DC |
schakelen: Relais | |
Type contactswitch | 2 maakcontacten |
Contactmateriaal | AgSnO2, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC (2 A) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
schakelvermogen maximaal | 500 VA |
aanbevolen minimale belasting | 5 V / 10 mA |
schakelfrequentie | ≤ 20 Hz (zonder belasting) |
Signaal | |
Aantal uitgangen | 2 |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
max. interne capaciteit Ci | 11 nF |
max. uitgangsspanning Uo | 9,6 V |
max. uitgangsstroom Io | 10 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 25 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1 µF |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
led geel (schakeltoestand) | |
led rood (bedradingsfout) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 107,9 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 253 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
125 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 190 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
110 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IBExU 07 ATEX 1069 X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IECEx IBE 08.0001X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | 2022122316115975 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Codering | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificaat | 17-KA4BO-0409X |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
Certificaat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Codering | 3 |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | DNV 18.0114 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
EN 61326 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2924061 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1213 |
Productcode | DK1213 |
GTIN | 4046356337359 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 175 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 137,9 g |
Douanetariefnummer | 85365019 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | ec5dee07-a19b-4d6f-a245-e0828c0c6291 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Montagerail-busconnector 1136500
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Moduuldragers 2904684
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
D-UKK 3/5 - Afsluitplaat 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Afsluitplaat 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componentenaansluitklem 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Weerstandsnetwerk 1642820
Uw voordelen
Voeding en foutmelding mogelijk via montagerail-busverbinder
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Bedradingsfoutherkenning (LFD), in-/uitschakelbaar, foutmelding door rood knipperende led en afschakeling van het uitgangsrelais
Galvanische 4-weg-scheiding
Omschakelbare signaalrichting (arbeids- of ruststroomprincipe)
2 signaaluitgangen relais (maakcontacten); uitgang 2 ook te gebruiken als foutmeldingsuitgang
Ingang voor NAMUR-initiatoren (EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van een weerstandscircuit voorziene contacten, [Ex ia] IIC
Led-indicaties voor voedingsspanning, schakeltoestand en storing overeenkomstig NAMUR NE 44
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar