PLC-TR-1T-MUL-300M
-
Tijdrelais
2910140
Zeer smal multifunctioneel tijdrelais met 4 functies en een instelbaar tijdbereik (0,1 s tot 300 min), 1 wisselcontact, schroefaansluiting
Productdetails
Producttype | Tijdrelais |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Levensduur elektrisch | ca. 2x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA |
Nominaal opgenomen vermogen | 0,45 W (bij 24 V DC) |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominaal opgenomen vermogen | 0,45 W (bij 24 V DC) |
Ingangsspanningsbereik | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Hersteltijd | 50 ms |
Instelbereik tijd | 0,1 s ... 300 min (4 tijdeindebereiken) |
Instelnauwkeurigheid | ≤ 2,5 % (van de eindwaarde) |
Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 0,5 % (van de eindwaarde) |
Besturen | |
Benaming aansluiting | Potentiaalbelast, klemmen A1-B1 |
Stuurimpulslengte | ≥ 50 ms |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 potentiaalvrij wisselcontact |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1500 VA (6 A/250 V AC) |
uitgangszekering | 6,3 A (snel) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 30 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm () |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
statusindicatie | led groen (POWER) |
led geel (relais actief) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 86 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaal behuizingen | polyamide PA, zelfdovend |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Codering | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
normen / bepalingen | IEC 61812-1 |
IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2910140 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK622H |
Productcode | DK622H |
GTIN | 4055626430492 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 44,01 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50,9 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371605 |
ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6fca80c6-042b-4cac-8981-44af288b4c85 |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar