QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT - DC/DC-converters
2910120

Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, Railmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 10 A

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Zeer sterke uitgangszijde: eenvoudige uitbreiding van installaties, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen en aanspreken van stroomonderbrekers
Zeer omvangrijke signalering: preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Vrije keuze tussen Push-in- en schroefaansluiting
Geconfigureerd te bestellen: vanaf 1 exemplaar

Vaak gestelde vragen


Voor welke toepassingen kan een DC/DC-converter worden gebruikt?

DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt inte... Meer bekijken

DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt interferentie met gevoelige verbruikers en systeemcomponenten.

Minder bekijken

Kan ik de QUINT4 DC/DC-converter gebruiken om een standaard zekeringsautomaat in mijn toepassing selectief te activeren?

Ja, met de QUINT4 DC/DC-converters >100 W kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd door SFB Technology. Raadpleeg voor het ontwerp het hoofdstuk "SFB Technology" in het datablad, dat te vinden is onder "Downloads".


Waarom wordt er in het datablad zo'n hoge nominale stroom opgegeven voor de externe voorzekering?

De voorzekering zoals gespecificeerd in het datablad garandeert dat deze niet onbedoeld doorslaat, zelfs niet onder de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden (bijv. maximaal uitgangsvermogen bij minimale ingangsspanning).


Hoe kan ik het apparaat configureren?

U kunt de configuratie uitvoeren met uw mobiele apparaat via de QUINT POWER app of met u Windows-pc via de QUINT POWER software, die u kunt vinden onder "Downloads" en "Software". Let op: de USB-programmeeradapter 2909681 is vereist op de pc.


Is dit artikel ook verkrijgbaar met een printplaat met beschermende lak en een ATEX/IECEX-toelating?

Ja, u kunt hier het artikel 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO gebruiken.