QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT - Voeding
2909577

Primair geschakelde voeding QUINT POWER, Push-in-aansluiting, Railmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 3,8 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Starten van moeilijke belastingen dankzij dynamische boost
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Een hoog rendement en een lange gebruikslevensduur bij een gering vermogensdissipatie en weinig warmteontwikkeling
Ruimtebesparing in de schakelkast door de smalle en platte bouwvorm
Vrije keuze tussen Push-in- en schroefaansluiting