VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2907865
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor DC-stroombronnen met lineaire karakteristiek, met meldcontact.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
Productfamilie | SEC Family |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | DC |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning UN | 48 V DC ... 60 V DC |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC (hoogtepositie ≤ 2000 m boven zeeniveau) |
5 V AC ... 150 V AC (Hoogtepositie > 2000 m boven NAP) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 12 ... 4 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 25,4 mm |
Hoogte | 97,9 mm |
diepte | 74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1,4 TE |
Kleur (Connector) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Kleur (Basiselement) | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
beveiligingscircuits | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
signaalrichting | (DC+/DC-) - PE |
nominale spanning UN | 60 V AC (TN) |
48 V DC ... 60 V DC | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 75 V DC |
75 V AC | |
Nominale belastingsstroom IL | 40 A (Biconnect M4 vorkkabelschoen 6 mm²) |
63 A (TWIN-adereindhuls 2 x 10 mm²) | |
aardstroom IPE | ≤ 50 µA DC |
≤ 450 µA AC | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 2 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 4 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 4 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 0,2 kA DC (zonder voorzekering) |
6 kA DC (bij voorzekering 20 A gG / B) | |
10 kA AC (Zekeringsautomaat C63 A) | |
25 kA AC (bij voorzekering tot 315 A gG) | |
50 kA AC (bij voorzekering tot 200 A gG) | |
beveiligingsniveau Up (DC+) - (DC-) | ≤ 0,9 kV |
beveiligingsniveau Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 0,5 kV |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 20 A DC (gG/B bij ISCCR > 200 A) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 20 A DC (gG/B bij ISCCR > 200 A) |
315 A AC (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 6000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 50 kA |
nominale spanningsbeveiliging VPR (DC+) - (DC-) | 800 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (DC+) - G | 400 V |
nominale spanningsbeveiliging VPR (DC-) - G | 400 V |
nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
beveiligingscircuits | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
nominale spanning | 60 V DC |
Energieverdelingssysteem | DC |
SPD-type | 1 |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 10 ... 2 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
EN 61643-11 | |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2907865 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1353 |
Productcode | CL1353 |
GTIN | 4055626244587 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 209,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 206,6 g |
Douanetariefnummer | 85363090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171302 |
ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Aftakklem 1452282
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
VAL-SEC-T2-48DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2907877
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Meer ruimte in de schakelkast dankzij smalle bouwbreedte van slechts 12 mm per pool
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar