UM 72-PROFIL 100CM
-
Profiel
2907583
Profielbehuizingen, Basisprofiel, open, profielbreedte (binnenzijde): 71,9 mm, profielbreedte (buitenzijde): 86,8 mm, lengte: 1000 mm, diepte: 21,5 mm, Opmerking: benodigde profiellengte = printplaatlengte - 3,6 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige montage
Flexibel in vorm en afmeting
Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen