TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Redundantiemodule
2907380

Redundantiemoduul, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Snelle en eenvoudige installatie dankzij Push-in-aansluittechniek
Energie besparen
Redundante bedrading tot aan de belasting
Permanente bewaking van de redundantie
Volledige redundantie tot aan de verbruiker