VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
Sokkelmoduul
2907210
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Met de COMBICON-connector compatibel met de Honeywell C300- en RUSIO-serie. Markering voor de kanalen 25–32 en lakkering.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Moduuldragers |
Productfamilie | VIP I/O-Marshalling |
aantal kanalen | 8 |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC (P2- en veldklemmen) |
230 V AC (P2- en veldklemmen) | |
30 V DC (P1-klemmen) | |
30 V (X30- en X31-connectoren) | |
Max. toelaatbare stroom | 15 A (P1- of P2-klemmen) |
max. toelaatbare totaalstroom | 15 A (per moduul) |
max. stroombelastbaarheid per aftakking | 3 A (veldsignaal) |
1 A (stuurcontacten) |
veldniveau | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M 3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 9 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
ingangsspanning Ui | 30 V (per kanaal) |
ingangsstroom Ii | 1 A (per kanaal) |
Inductiviteit Li | 0 mH |
capaciteit Ci | 0 µF |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 118,1 mm |
Hoogte | 102,7 mm |
diepte | 72,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 75 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % (geen condens) |
ATEX | |
Codering | Ex II 3G |
Ex nA ic IIC T4 Gc | |
Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
Certificaat | Sira 16ATEX4260X |
IECEx | |
Codering | Ex nA IIC T4 Gc |
Ex nA ic IIC T4 Gc | |
Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
[Ex ic Dc] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificaat | IECEx SIR 16.0088X |
FM | |
Codering | FM 3600 |
FM 3611 | |
FM 3810 | |
Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
AEx nA IIC T4 Gc | |
Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
CSA, Canada | |
Codering | Ex nA ic IIC T4 Gc |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
ANSI/ISA | |
Codering | ANSI/ISA 60079-0 |
ANSI/ISA 60079-11 | |
ANSI/ISA 60079-15 | |
ANSI/IEC | |
Codering | ANSI/IEC 60529 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Ex-gegevens | |
ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
TK | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715 |
Artikelnummer | 2907210 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK115A |
Productcode | DK115A |
GTIN | 4055626239521 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 449,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 449,2 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Connectorset 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Connectorset 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Doorvoerconnector 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relaismodule 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relaismodule 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodule 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Voedings-/ingangsscheidingsmodulen 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Doorvoerconnector 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - In-/uitgangsmoduul 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - In-/uitgangsmoduul 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omvormer 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Monitoring module 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Interfacekabel 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Interfacekabel 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Interfacekabel 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Interfacekabel 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Interfacekabel 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Interfacekabel 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Interfacekabel 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Interfacekabel 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Interfacekabel 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Interfacekabel 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Interfacekabel 2908413
Uw voordelen
Geïntegreerde bevestiging voor het aanbrengen en bevestigen van de IOA
Veldaansluitingen via schroefklemmen
Overeenstemmende printplaatcoating
Twee geïsoleerde vermogensbusopties
Kanalen voor toebehorenmarkering
Geïntegreerde montagerailvoet
Sterke metalen montagerailvoet voor ongecompliceerde montage en demontage op de rail
Vier aansluitingen per kanaal (A, B, C, D) en meerdere afschermingsopties
Klemmen voor discrete bedrading of kabelverbinding
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar