PLC-ASC-UI-IN
-
Analoge module
2906916
Analoge ingangsmodule voor PLC logic-logicamodules (alleen generatie 2), 1-kanaals, signaaltype (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configureerbaar via DIP-switch, schroefaansluiting
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Producttype | Uitbreidingsmodule |
Productfamilie | PLC logic |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
Nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op US | 0,8 ... 1,1 |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 13 mA |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging |
analoge ingang stroom | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
ingangsweerstand stroomingang | 40 Ω |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | 1 % |
overspanningsbegrenzing | > 33 V |
Resolutie | 10 Bit (geschaald van 0 tot 1000) |
analoge ingang spanning | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
ingangsweerstand spanningsingang | > 120 kΩ |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | 1 % |
overspanningsbegrenzing | > 33 V |
Resolutie | 10 Bit (geschaald van 0 tot 1000) |
Digitaal | |
benaming uitgang | Digitale uitgang |
Schakelspanningsbereik | 5 V DC ... 30 V DC |
Schakelstroom | ≤ 3 mA |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen)) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Foutindicatie | led rood |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2906916 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2622 |
Productcode | DK2622 |
GTIN | 4055626153773 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 79,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 53,3 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 356039f4-8baa-403f-8a7e-6124298f0736 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar