TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906726

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij signaalcircuit, bijv. 0(4)...20 mA stroomlus, EX e-toelating voor zone 2, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig onderbreken van signaalcircuits ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden dankzij verticale messcheiding