TTC-6-2X1-M-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906716

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en scheidingsmes voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal, bijvoorbeeld digital IN/OUT. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig onderbreken van signaalcircuits ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden dankzij verticale messcheiding