MACX MCR-VDC-PT
-
Spanningsmeetwaardeomvormer
2906243
MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen van 0... (+/-) 20 V DC tot 0.. .(+/-) 660 V DC, uitgangssignaal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Productdetails
Producttype | Spanningsmeetwaardeomvormers |
spaninstelling | ± 20 % |
zero-instelling | ± 20 % |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,2 W |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
reactietijd (10-90 %) | < 16 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,015 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 1 % (van de meetbereik-eindwaarde) |
Potentiaalscheiding | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding Meetcircuit naar voedingscircuit en uitgang IEC 61010-2-030 | |
normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
Testspanning | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Meetcategorie | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
Isolatie | verhoogde isolatie |
Potentiaalscheiding Voedingscircuit naar uitgangscircuit IEC 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC 61010-1 |
Testspanning | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspanningscategorie | III (300 V) |
IV (150 V) | |
Isolatie | Basisisolatie |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 60 mA |
meten | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
Ingangsspanningsbereik | -550 V DC ... 550 V DC |
max. ingangsspanning | ± 660 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 5500 kΩ |
impulsvorm | gelijkspanning |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -370 V DC ... 370 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 3700 kΩ |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -250 V DC ... 250 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 2500 kΩ |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -170 V DC ... 170 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 1700 kΩ |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -120 V DC ... 120 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 1200 kΩ |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -80 V DC ... 80 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 800 kΩ |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -54 V DC ... 54 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 800 kΩ |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -36 V DC ... 36 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 800 kΩ |
meten | |
Ingangsspanningsbereik | -24 V DC ... 24 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 240 kΩ |
Signaal: Spanning | |
uitgangssignaal spanning | -10 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
max. uitgangssignaal spanning | ≤ 11 V |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 10 kΩ |
rimpel | 50 mV |
Signaal: Huidig | |
uitgangssignaal stroom | -20 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | ≤ 22 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω |
max. capacitieve belasting | < 1000 pF |
max. inductieve belasting | < 1 mH |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 118 mm |
diepte | 114 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (geen condens) |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar met tussenafstand = 10 mm |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2906243 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMB21 |
Productcode | CMMB21 |
GTIN | 4055626050935 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 218,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 206,8 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 34c3d415-8ee5-47a9-8ac7-1969ebee4ef5 |
Uw voordelen
Instelbare spanningsbereiken
Bidirectionele uitgangssignalen
3-weg-scheiding
ZERO/SPAN-instelling ±20 %
Voor het parametreren van de meetwaarden is geen gereedschap nodig
Teach-in-configuratie van het meetwaardebereik
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar