BLT-T2-320-UT - Overspanningsbeveiliging Type 2
2906100

Overspanningsbeveiliging Type 2 voor universele montage in verlichting en kabelaansluitkasten. Speciaal voor isolatiebeschermklasse II met optische defectmelding. Installatie in aftakking of doorgaande bedrading. Uitvoering: 230 V AC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Optimaal aanvullende bescherming van de gebouweninstallatie voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de eindapparaten
Optimale bescherming van de voeding voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de led-verlichting
Optimaal geïnformeerd dankzij uitschakelfunctie van het laststroomcircuit in geval van storingen
Eenvoudige toestandscontrole zonder spanning op het apparaat, dankzij een mechanisch-optische statusindicatie
Flexibele installatie dankzij bevestiging via geïntegreerde langwerpige gaten
Speciaal voor de isolatieklasse II door dubbele resp. versterkte isolatie
Flexibele installatie
Bevestiging middels geïntegreerde langwerpige gaten
Compacte bouwvorm
Optische statusindicatie
Aansluiting op aftakking of doorgaande bedrading
Dubbele resp. versterkte isolatie
Universele toepassing voor straat-, tunnel of objectverlichting
L' signaleert de uitval van het overspanningsbeveiligingsmoduul door het vrijschakelen van de voeding naar de verlichting