PT 5-HF-24DC-ST
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2906002
Beveiligingssteker PT met HF-beveiliging voor 4 signaaladers. Nominale spanning: 24 V DC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | connector |
aantal polen | 5 |
aderparen per moduul | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 24 V DC |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 52 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 28 V DC |
Nominale stroom | 450 mA (45 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA (met PT 2X2-BE) |
≤ 1 µA (met PT 2X2+F-BE) | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (met PT 2X2+F-BE) |
10 kA (met PT 2X2-BE) | |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (met PT 2X2-BE) |
2,5 kA (met PT 2X2+F-BE) | |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 25 A |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 700 V (C1 - 1 kV / 500 A met PT 2X2+F-BE) | |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 2X2+F-BE) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 1000 V (C2 - 10 kA met PT 2X2+F-BE) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 25 A met PT 2X2+F-BE) | |
beveiligingsniveau Up (ader-signaalmassa) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A met PT 2X2+F-BE) | |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 2X2-BE) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 2X2-BE) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A met PT 2X2-BE) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 500 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 13 MHz / 100 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 70 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 23 pF |
Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
max. vereiste voorzekering | 500 mA (T) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
normen/bepalingen | EN 61643-21/A2 |
Opmerking | 2013 |
normen/bepalingen | IEC 61643-21/A2 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2906002 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3121 |
Productcode | CL3121 |
GTIN | 4055626013398 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,05 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aee37143-61f4-4454-bad8-06e456adba78 |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar