FLT-SEC-P-T1-440/35-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker Type 1
2905989
Lekstroomvrije vervangingssteker voor bliksemafleiderinstallaties van de productserie FLASHTRAB SEC PLUS 440, voor de trajecten L-N en L-PE.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Maximaal vermogen bij weinig ruimte: compacte bouwvorm met hoog afleidvermogen bij hoge nominale spanning