De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar
2905744

Meerkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar met actieve stroombegrenzing voor het beveiligen van acht verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met nominale stroom-assistent en elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig configureren dankzij nominale stroom-assistent
Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
Trapsgewijs instelbaar per kanaal: van 0,5 A tot 10 A
Eenvoudige installatiebewaking dankzij vroegtijdige signalering en directe toegang tot informatie bij het product
Verhogen van de beschikbaarheid van de installatie door intelligente herkenning van onder- en overspanningen