CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
2905743
Meerkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar met actieve stroombegrenzing voor het beveiligen van vier verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met nominale stroom-assistent en elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-rails.
Productdetails
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | CBM |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
aantal kanalen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 18 V DC ... 30 V DC |
Nominale spanning | 24 V DC |
nominale stroom IN | max. 40 A DC |
nominale stroom IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (instelbaar per uitgangskanaal) |
Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 0,5 A |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
kortsluitschakelvermogen | 300 A |
Spanningsvastheid | max. 30 V DC (belastingscircuit) |
Actieve stroombegrenzing | typ. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
zekering | elektronisch |
rendement | > 99 % |
ruststroom I0 | typ. 42 mA |
Vermogensdissipatie | 1 W (tijdens nullast) |
9 W (tijdens nominaal bedrijf) | |
Moduulinitialisatietijd | 3,3 s |
wachttijd na uitschakeling van een kanaal | 10 s (bij overbelasting / kortsluiting) |
meettolerantie I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
temperatuur-derating | 40 A DC (bij 70 °C (65 °C bij UL 2367)) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2001962 h (bij 25 °C) |
1292135 h (bij 40 °C) | |
653352 h (bij 60 °C) | |
Fail Safe-element | 15 A DC (per uitgangskanaal) |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
Uitschakeltijd | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 17,8 V DC (actief) |
≥ 19 V DC (inactief) | |
Uitschakeling bij overspanning | ≥ 30,5 V DC (actief) |
≤ 29,5 V DC (inactief) | |
max. capacitieve belasting | 75000 µF (per kanaal bij 24 V DC) |
inschakelvertraging | 0,1 s (per uitgangskanaal) |
Reset | |
Ingangsspanningsbereik | 7 V DC ... 30 V DC (reset met neergaande flank) |
stroomopname | typ. 0,4 mA (bij 24 V DC) |
Impulsduur | ≥ 50 ms (High-signaal) |
≥ 50 ms (Low-signaal) | |
Spanning | < 5 V DC (Low-signaal) |
> 8 V DC (High-signaal) | |
Statusuitgang | |
uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsstroom | max. 20 mA (bij I > 80 % in min. één kanaal) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | Meldcircuit |
schakelfunctie | maakcontact |
bedrijfsspanning | 0 V DC ... 30 V DC |
belastingsstroom | 1 mA DC ... 100 mA DC |
hoofdstroomcircuit IN+ | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 18 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 4 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,75 mm² ... 16 mm² |
hoofdstroomcircuit IN- | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
hoofdstroomcircuit OUT | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Meldcircuit | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Led DC OK uit | uit (Geen voedingsspanning) |
Led DC OK geel | brandt (Onderspanning actief, spanning ≤ 17,8 V, actieve kanalen uitgeschakeld en de kanaal-leds lichten rood op) |
knippert (Onderspanningsuitschakeling niet actief, het apparaat bevond zich in onderspanningsuitschakeling) | |
Led DC OK groen | brandt (Bedrijfsspanning in het nominale bereik: 18 ... 30 V) |
Led DC OK rood | brandt (Overspanningsuitschakeling actief, spanning ≥ 30,5 V, kanalen uitgeschakeld en de kanaal-leds lichten rood op) |
knippert (Overspanningsuitschakeling niet actief, het apparaat bevind zich in overspanningsuitschakeling) | |
Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
Kanaal-led geel-groen | knippert (Kanaal ingeschakeld, nominale stroom-assistent actief) |
Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
knippert (Kanaal ingeschakeld, Programmeermodus actief) | |
Kanaal-led rood | brandt (Kanaal uitgeschakeld, over- of onderspanning actief) |
Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 10 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
Kanaal-led rood-geel | knippert (Kanaal ingeschakeld, Overbelastingsmodus, belasting ca. 110 ... 130 %, uitschakeling na 30 s) |
Kanaal-led rood-groen | knippert (Kanaal uitgeschakeld, Programmeermodus actief, stroominsteling na overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) |
Maatschets |
|
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 121 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
grijs (RAL 7042) | |
materiaal | PC |
PA 6.6 | |
PC | |
PBT-FR17 | |
POM | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (schakeling bij -40 °C typegetest) |
-25 °C ... 65 °C (bij UL 2367) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 6000 m (amsl) |
vochttest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 24,9 Hz (amplitude ± 1,6 mm; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
24,9 Hz … 150 Hz (acceleratie 4g; volgens IEC 60068-2-6, test Fc met aanvullende resonantiefrequentietest volgens DNV GL) |
UL-toelating | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Scheepsbouw-toelating | |
Codering | DNV GL |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Trillingen | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
normen/bepalingen | EN 60068-2-1 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Deel 2-1: beproevingen – proef A: koude |
normen/bepalingen | EN 60068-2-2 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Deel 2-2: beproevingen – proef B: droge warmte |
normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2905743 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA151 |
Productcode | CLA151 |
GTIN | 4046356992350 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 283,33 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 234,6 g |
Douanetariefnummer | 85362010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | e77053ee-d02d-4fa2-ae47-2334e6de1cd7 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 4,71 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig configureren dankzij nominale stroom-assistent
Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
Trapsgewijs instelbaar per kanaal: van 0,5 A tot 10 A
Eenvoudige installatiebewaking dankzij vroegtijdige signalering en directe toegang tot informatie bij het product
Verhogen van de beschikbaarheid van de installatie door intelligente herkenning van onder- en overspanningen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar