FLT-ISG-100-EX
-
Isolerende vonkbrug
2905579
Isolerende vonkbrug voor de Ex-omgeving met kunststof mantel en bevestigingsschroeven met M10-schroefdraad. Voor het indirect aansluiten/aarden van bedrijfsmatig gescheiden installatiedelen bij inwerking van bliksem.
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Aansluiting: schroef (DIN 933), M10 x 25, sleutelwijdte: 17 mm, veerring (DIN 7980), grootte: 10 |
Producttype | Isolerende vonkbrug |
Bliksemstroomafleidvermogensklasse | H |
bouwvorm | schroefmoduul |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Flens | |
Aansluitmethode | aansluitbout |
schroefdraad | M10 |
Maatschets |
|
lengte | 100 mm +2 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 45,50 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal | TPE-S |
materiaal aansluitbout | CuZn/galv. Sn |
materiaal | Niro A2 |
FSt/galv. Zn |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 100 kA |
bliksemstootstroom Iimp (10/350) μs | 100 kA |
Aanspreekwisselspanning Uaw | ≤ 0,5 kV |
Nominale piekwisselspanning UwAC | 250 V AC |
Nominale piekgelijkspanning UwDC | 354 V DC |
Nominale aanspreek-stootspanning Ur imp | ≤ 1,25 kV |
Nominale afleidwisselstroom | 500 A / 0,2 s (bij 50/60 Hz, max. afleidstroom bij beïnvloeding door externe spanningen op de inbouwpositie) |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (volgens IEC 60529) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 60 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (volgens DIN ISO 60068-2-30 methode 1) |
Conformiteit/toelatingen | |
ATEX | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 | |
IECEx | Ex d IIC T6 Gb |
Ex tb IIIC T80 °C Db IP66/67 |
normen/bepalingen | EN 62561-3 |
Opmerking | 2017 |
normen/bepalingen | IEC 60079-0 |
Opmerking | 2017 |
normen/bepalingen | EN IEC 60079-0 |
Opmerking | 2018 |
normen/bepalingen | IEC 60079-1 |
Opmerking | 2014 |
normen/bepalingen | EN 60079-1 |
Opmerking | 2014 |
normen/bepalingen | IEC 60079-31 |
Opmerking | 2013 |
normen/bepalingen | EN 60079-31 |
Opmerking | 2014 |
montagetechniek | schroefmontage |
Artikelnummer | 2905579 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1134 |
Productcode | CL1134 |
GTIN | 4055626002446 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 290,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 285,4 g |
Douanetariefnummer | 73269098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27170602 |
ECLASS-15.0 | 27170602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004476 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d8518c7b-2ba0-48e9-a9a9-e65453340a93 |
Compatibele producten
-
FLT-ISG-PL-11 - Bevestigingsplaat 2905584
-
FLT-ISG-PL-14 - Bevestigingsplaat 2905586
-
FLT-ISG-PL-18 - Bevestigingsplaat 2905587
-
FLT-ISG-PL-22 - Bevestigingsplaat 2905588
-
FLT-ISG-PL-26 - Bevestigingsplaat 2905745
-
FLT-ISG-PL-33 - Bevestigingsplaat 2905747
-
FLT-ISG-PL-36 - Bevestigingsplaat 2905754
-
FLT-ISG-PL-39 - Bevestigingsplaat 2905755
-
FLT-ISG-PL-42 - Bevestigingsplaat 2905756
-
FLT-ISG-BR-11 - Montagebeugel 2905580
-
FLT-ISG-BR-14 - Montagebeugel 2905581
-
FLT-ISG-BR-18 - Montagebeugel 2905582
-
FLT-ISG-BR-22 - Montagebeugel 2905583
-
FLT-ISG-BR-26 - Montagebeugel 2905757
-
FLT-ISG-BR-30 - Montagebeugel 2905758
-
FLT-ISG-BR-33 - Montagebeugel 2905759
-
FLT-ISG-BR-36 - Montagebeugel 2905760
-
FLT-ISG-BR-39 - Montagebeugel 2905761
-
FLT-ISG-BR-42 - Montagebeugel 2905762
-
FLT-ISG-BR-48 - Montagebeugel 2905763
-
FLT-ISG-BR-56 - Montagebeugel 2905764
-
FLT-ISG-BR-62 - Montagebeugel 2905765
-
FLT-ISG-CA-100 - Aansluitkabel 2905589
-
FLT-ISG-CA-200 - Aansluitkabel 2905590
-
FLT-ISG-CA-300 - Aansluitkabel 2905591
Uw voordelen
Toepassing in ruwe omgevingen dankzij de robuuste bouwvorm
Geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de overeenkomstige toelatingen
Eenvoudige montage door genormeerde aansluittechniek
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar