De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L - Hybride motorstarters
2905513

Hybride motorstarters, omkeren van 3~ AC-motoren tot 550 V AC/2,4 A, 24 V DC-ingang, Class 10-afschakelkarakteristiek, overbelastingsfunctie, zonder symmetriebewaking en zonder fase-uitvalherkenning, alsmede zonder detectie van onderbelasting. Het schakelen van 1-fasige motoren is mogelijk.

Productdetails









Compatibele producten