FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM - Combi-afleider Type 1+2
2905472

Steekbare en lekstroomvrije bliksemafleiderinstallatie, overeenkomstig type 1 / Class I, voor toepassing in elektriciteitsnetten tussen N en PE.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Laag beveiligingsniveau voor directe beveiliging van eindapparatuur in de buurt van de hoofdverdeling