FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - Combi-afleider type 1+2 special
2905469

Steekbare bliksemafleiderinstallatie en overspanningsbeveiligingscombinatie, overeenkomstig Type 1+2 / Class I+II, voor 3-fase voedingsnetten, met gecombineerde PE en N in een ader (L1, L2, L3, PEN).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Maximale bescherming van gevoelige apparaten tegen dynamische overspanningen dankzij directe coördinatie met parallel aangesloten varistorafleider