FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
-
Combi-afleider Type 1+2
2905414
Steekbare en lekstroomvrije bliksemafleiderinstallatie, overeenkomstig type 1 / Class I, voor 1-fasige elektriciteitsnetten met gecombineerde PE en N in één ader (L1, PEN).
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Laag beveiligingsniveau voor directe beveiliging van eindapparatuur in de buurt van de hoofdverdeling