VAL-SEC-T2-2C-350 - Overspanningsbeveiliging Type 2
2905342

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 2-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (3-draadssysteem: L1, L2, PEN).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Meer ruimte in de schakelkast, dankzij smalle bouwbreedte van slechts 12 mm per pool en gebruik zonder separate voorzekering tot 315 A gG