VAL-SEC-T2-1S-350-FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2905333
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met meldcontact.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
Productfamilie | SEC Family |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 12 ... 4 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 25,4 mm |
Hoogte | 97,9 mm |
diepte | 74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1,4 TE |
Kleur (Connector) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Kleur (Basiselement) | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
signaalrichting | 1L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 350 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 350 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 264 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 40 A (Biconnect M4 vorkkabelschoen 6 mm²) |
63 A (TWIN-adereindhuls 2 x 10 mm²) | |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 150 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA (bij voorzekering tot 315 A gG) |
50 kA (bij voorzekering tot 200 A gG) | |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (bij In) |
≤ 1,3 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (bij 4 kA) | |
≤ 1 kV (bij 2 kA) | |
restspanning Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (bij In) |
≤ 1,5 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (bij 4 kA) | |
≤ 1,2 kV (bij 2 kA) | |
restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (bij In) |
≤ 0,5 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (bij 4 kA) | |
≤ 0,5 kV (bij 2 kA) | |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 40 A (gG / Biconnect M4 vorkkabelschoen 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN-adereindhuls 2 x 10 mm²) | |
Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-N) | 350 V AC |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 350 V AC |
maximale continue spanning MCOV (N-G) | 264 V AC |
nominale afleidstootstroom In (L-N) | 20 kA |
nominale afleidstootstroom In (L-G) | 20 kA |
nominale afleidstootstroom In (N-G) | 20 kA |
beveiligingscircuits | L-N |
L-G | |
N-G | |
Nominale spanning | 240 V AC |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 2000 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 2080 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 950 V |
volgstroom (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD-type | 4CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 (massief) |
14 ... 4 (flexibel) |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
EN 61643-11 | |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2905333 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1351 |
Productcode | CL1351 |
GTIN | 4046356947732 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 217,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 217,3 g |
Douanetariefnummer | 85363090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,58 kg CO2e |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
EML (20XE)R - Etiket 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiket 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Aftakklem 1452282
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2905347
Uw voordelen
Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Meer ruimte in de schakelkast, dankzij smalle bouwbreedte van slechts 12 mm per pool en gebruik zonder separate voorzekering tot 315 A gG
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar