De steekbare elektromechanische en solid-state-relais van de productfamilie RIFLINE complete zijn, evenals de basissokkel conform UL 508 recognized toegelaten. De overeenkomstige toelatingen kunnen opgeroepen worden bij de betreffende afzonderlijke componenten.
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS
-
Relaismodule
2905292
Voorgemonteerde relaismodule met Push-in-aansluiting, bestaande uit: relaissokkel, relaisbevestigingsbeugel, steekbare ontstoringsmodule en relais voorzien van vermogenscontacten met testknop en geïntegreerde status-led. Type contactswitch: 2 wisselcontacten. Ingangsspanning: 230 V AC
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | RIFLINE complete |
toepassing | Universeel |
Handschakelaar | |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 5 x 106 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Veilige scheiding tussen ingang en uitgang |
Basisisolatie tussen de wisselcontacten | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 03.07.2025 |
Levensduur elektrisch | zie diagram |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,81 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Testspanning (wisselcontact/wisselcontact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., wisselcontact/wisselcontact) |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 6 kV (ingang-uitgang) |
4 kV (tussen de wisselcontacten) |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
Ingangsspanningsbereik | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | zie diagram |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
Aandrijving (poling) | op polen aangesloten |
typische ingangsstroom bij UN | 3,5 mA |
aanspreektijd typ. | 4 ms ... 10 ms |
afvaltijdbereik typ. | 3 ms ... 20 ms |
spoelspanning | 230 V AC |
beveiligingsschakeling | Varistor |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 2 wisselcontacten |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 12 V (10 mA) |
Continue grensstroom | 5 A (zie diagram) |
inschakelstroom maximaal | 16 A (20 ms, maakcontacten) |
schakelstroom minimaal | 10 mA (12 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 192 W (bij 24 V DC) |
62 W (bij 48 V DC) | |
42 W (bij 60 V DC) | |
55 W (bij 110 V DC) | |
66 W (bij 220 V DC) | |
2000 VA (bij 250 V AC) | |
schakelvermogen minimaal | 120 mW |
Gebruikscategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/250 V (maakcontact) |
DC13, 1 A/24 V (maakcontact) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (massief) |
26 ... 16 (flexibel) |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 96 mm |
diepte | 75 mm |
Boorgat | |
Diameter | 3,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
beschermklasse (relais) | RT II (Relais) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 45 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2905292 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6529 |
Productcode | DK6529 |
GTIN | 4046356945387 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 72,208 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 66,184 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Steekbrug 3032541
-
STP 5-2 - Schildjesadapters 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zackband 0811972
-
ZB 15 CUS - Zackband 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811998
-
UC-TM 16 - Codering voor klemmen 0819217
-
UC-TMF 16 - Codering voor klemmen 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relaissokkel 2900931
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Enkel relais 2987972
-
RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule 2900948
-
RIF-RH-1-H - Bevestigingsbeugel 2904468
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar