Tweekanaals ingangscircuit gevoed 2-weg-scheidingsmoduul met steekbare aansluittechniek voor galvanische scheiding en filtering van analoge signalen. Het ingangscircuit gevoede scheidingsmoduul maakt aansluiting op actieve sensoren met een voedingsspanning van 6 V DC ... 30 V DC mogelijk. De voeding verloopt via het stroomcircuit van de sensor. Ingangssignaal = uitgangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA. Met schroefaansluiting.
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP
-
Passieve scheidingsmodulen
2905280
Ingangscircuitgevoede passieve isolator met verhoogde isolatiespanning voor potentiaalscheiding van 0 mA/4 mA ... 20 mA-signalen. Ingangssignaal = uitgangssignaal. aantal kanalen: 2, Standaard configuratie, Loop-powered, 2-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, schroefaansluiting
Productdetails
Producttype | Scheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
aantal kanalen | 2 |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
max. temperatuurcoëfficiënt | ≤ 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
overdrachtsfout typ. | 0,08 % (van de eindwaarde) |
Potentiaalscheiding | |
Testspanning | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 600 Veff |
Isolatie | veilige scheiding |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | loop-powered, geen externe voeding benodigd |
Signaal: Stroom | |
Aantal ingangen | 2 |
configureerbaar/programmeerbaar | nee |
max. ingangssignaal spanning | < 30,5 V |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
ingangsspanningsbegrenzing | 30,5 V |
spanningsverlies | 2,9 V (I = 20 mA) |
reactietijd (10-90 %) | 5 ms (500 Ω belasting) |
additionele fout, afhankelijk van de belasting | 0,022 % (van de meetwaarde / 100 Ω belasting) |
aanspreekstroom | ~ 50 µA |
Signaal: Huidig | |
Aantal uitgangen | 2 |
configureerbaar/programmeerbaar | nee |
max. uitgangssignaal spanning | 27,5 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
rimpel | < 10 mVeff (500 Ω belasting) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
testbus | |
max. diameter | 2,3 mm |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 112,5 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326-1 |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Certificaat | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 3 |
Certificaat | 968/FSP 1200.01/21 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61326-1 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 2-weg-scheiding |
normen / bepalingen | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2905280 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1113 |
Productcode | DK1113 |
GTIN | 4046356944373 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 166,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 150 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E330267cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 199827UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 87fa177a-4a51-4c61-bead-12271e204853 |
Compatibele producten
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar