PLC-HSC-24DC/230AC/10
-
Solid-state-relais
2905214
PLC-INTERFACE, hybride solid-state-relais incl. bypassrelais met schroefaansluiting, voor montage op montagerail NS 35/7,5, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Productdetails
Producttype | Solid-state-relaismodule |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Uitgangsfunctie |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Isolatie | veilige scheiding |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 08.07.2025 |
Testspanning | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
spanningsbereik gerelateerd aan US | 0,8 ... 1,2 |
nominale stuurvoedingsstroom IS | ≤ 19 mA |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
spanningsbereik gerelateerd aan UC | 0,8 ... 1,2 |
nominale activeringsstroom IC | 6,8 mA |
Nominale spanning (Solid-state-relais met vaste voeding) | 24 V DC |
schakeldrempel "0"-signaal gerelateerd aan UC | < 0,4 |
schakeldrempel "1"-signaal gerelateerd aan UC | > 0,8 |
inschakeltijd typ. | 30 ms |
uitschakeltijd typ. | 20 ms |
statusindicatie | led (geel) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging | |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
overdrachtsfrequentie | 1 Hz |
Benaming | hybride AC-uitgang |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
Type digitale uitgang | elektronisch |
uitgangsspanningsbereik | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Continue grensstroom | 10 A (zie deratingcurve) |
belastingsstroom minimaal | 100 mA |
lekstroom | 7,5 mA |
stootstroom | 250 A (tp = 20 ms, bij 25 °C) |
grensstroomintegraal | 350 A2s (tp = 10ˆms, bij 25 °C) |
overspanningsbegrenzing | > 275 V |
uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
beveiligingsschakeling | Varistor |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen)) |
Breedte | 14 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
beschermklasse (relais) | RT II (Relais) |
beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2905214 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK6235 |
Productcode | DK6235 |
GTIN | 4046356927567 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 80,29 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63,06 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS-nr.: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (CAS-nr.: 541-02-6) | |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 1d6146e8-a529-42b6-96f7-615123b2d979 |
Compatibele producten
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Enkel relais 2961312
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar