ELR H3-IES-PT/500AC-3-IFS
-
Hybride motorstarters
2905142
Koppelbare hybride motorstarter voor het starten van 3~ AC-motoren tot 500 V AC, uitgangsstroom: 3 A, Nood-Uit-functie, instelbare overbelastingsuitschakeling en push-in-aansluiting, montagerail-busverbinder meegeleverd
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Hybride motorstarters |
Productfamilie | CONTACTRON |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Aantal fasen | 3 |
Type motorstarter | Motorstarter |
schakelfrequentie | ≤ 2 Hz (belastingafhankelijk) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,5 W |
schakelfrequentie | ≤ 2 Hz (belastingafhankelijk) |
Vermogensdissipatie maximaal | 4,1 W |
Vermogensdissipatie minimaal | 0,88 W |
klasse | 1 |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
stuurspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale stuurvoedingsstroom IS | 60 mA |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
polariteitsbeveiliging; parallel geschakelde polariteitsdiode | |
Isolatie-eigenschappen | |
Nominale isolatiespanning | 550 V |
test-stootspanning | 6 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
isolatie-eigenschappen tussen stuuringangs-, stuurvoedingsspanning en hulpstroomcircuit naar hoofdstroomcircuit | veilige scheiding (IEC 60947-1) |
isolatie-eigenschappen tussen stuuringangs- en stuurvoedingsspanning naar hulpstroomcircuit | veilige scheiding (IEC 60947-1) bij hulpstroomcircuit ≤ 300 V AC |
snelafschakeling | |
aanspreekgrens | > 33 A |
reactietijd | < 0,5 s |
Besturen | |
benaming ingang | Enable-ingang |
Opmerking | De enable-ingang is compatibel met signalen met blanking (halfgeleider-uitgangssignalen met een testimpuls van max. 3 ms), Unblanking-pulsen van max. 4 ms worden getolereerd zonder dat de veiligheidsfunctie wordt beïnvloed. |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale activeringsstroom IC | 7 mA |
schakeldrempel | 9,6 V ("0"-signaal) |
19,2 V ("1"-signaal) | |
schakelniveau | < 5 V DC (voor NOOD-UIT) |
uitschakeltijd typ. | < 30 ms |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
AC-uitgang | |
Opmerking | 1200 V halfgeleider |
nominale spanning Ue | 500 V AC |
Bedrijfsspanningsbereik | 42 V AC ... 550 V AC |
nominale bedrijfsstroom Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
belastingsstroombereik | 180 mA ... 3 A (zie derating) |
uitschakelkarakteristiek volgens IEC 60947-4-2 | Class 10 |
afkoeltijd | 20 min (voor auto-reset) |
lekstroom | 0 mA |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Varistor |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
statusindicatie | led (geel) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Foutindicatie | led rood |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 107,5 mm |
diepte | 114 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
ATEX | |
Codering | II (2) G [Ex eb] [Ex db] [Ex pxb] |
II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
Certificaat | PTB 15 ATEX 3000 |
UL-toelating | |
Certificaat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | ≤ 3 |
Opmerking | veilig afschakelen |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
Opmerking | Motorbeveiliging |
Performance Level (ISO 13849) | |
Codering | e |
Opmerking | veilig afschakelen |
Categorie (ISO 13849) | |
Codering | ≤ 3 |
Opmerking | veilig afschakelen |
UL-gegevens | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (zekering 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (zekering 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) |
normen / bepalingen | |
normen / bepalingen | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar, afstand zie derating |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) |
Artikelnummer | 2905142 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK7431 |
Productcode | DK7431 |
GTIN | 4046356920476 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 295,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 286,2 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 37aa3096-55be-46cd-b41d-38826e0163ed |
Compatibele producten
-
BRIDGE-PT 1 - Brug 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Brug 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Brug 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Brug 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Brug 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Brug 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Brug 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Brug 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Brug 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Brug 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Brug 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Brug 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Brug 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Brug 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Brug 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Brug 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Brug 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Brug 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2201937
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Uitbreidingsmodule 2904473
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Montagerail-busconnector 2201756
Uw voordelen
Breedte 22,5 mm
Veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Minder bedrading nodig
Ruimtebesparing
Lange levensduur
3-fase draadbruggen
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie
Slijtage-arm schakelen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar