PACT RCP-4000A-1A-D95 - Stroomtransformator
2904921

Set bestaande uit een 1 A-meetwaardeomvormer en een Rogowski-spoel met signaalleiding. Lengte van de Rogowski-spoel: 300 mm, diameter: 95 mm. Lengte van de signaalleiding: 3 m. De Rogowski-spoel meet de AC-stroom van potentiaalrails en sterkstroomkabels.

Productdetails










Compatibele producten