QUINT4-PS/3AC/48DC/20 - Voeding
2904627

Primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 3-fase, uitgang: 48 V DC / 20 A

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

SFB Technology zorgt dat standaard zekeringsautomaten selectief worden aangesproken
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Vermogensreserve voor de eenvoudige uitbreiding van installaties en voor het starten van moeilijke belastingen
Hoog rendement en lange levensduur alsook maximale stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider
Geconfigureerd te bestellen: vanaf 1 exemplaar

Vaak gestelde vragen


Kan ik een standaard zekeringsautomaat activeren met de voeding?

Ja, met de QUINT-voeding kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk SFB-Technology in het datablad.


Welke energiereserves zijn beschikbaar?

Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 22,5 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 30 A voor betrouwbaa... Meer bekijken

Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 22,5 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 30 A voor betrouwbaar starten van zware belastingen. De tijdbegrensde voeding van de belasting is max. 5 s bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C

Minder bekijken

Kan de ingangsspanning van de voeding worden bewaakt?

Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 26 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingang... Meer bekijken

Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 26 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingangsspanning vindt plaats 10 ms voordat de uitgangsspanning daalt, zodat deze informatie in een vroeg stadium beschikbaar is op de bovenliggende besturing.

Minder bekijken

Kan de temperatuur van de voeding worden bewaakt?

Ja, met de signaaloptie "Temperatuur OK" kan een verhoogde temperatuur worden gesignaleerd nog voordat de QUINT POWER-voeding wordt beschermd door de vermogensderating.


Hoe kunnen de signaalcontacten worden aangepast?

De signaalcontacten kunnen direct via de configurator worden ingesteld bij bestelling van de QUINT POWER-voeding. De voeding kan ook later worden geconfigureerd met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.


Hoe kan de uitgangsspanning van de voeding worden aangepast?

De QUINT POWER-voeding kan direct worden besteld met een vooraf ingestelde uitgangsspanning. De spanning kan ook worden ingesteld met de knoppen aan de voorkant of via de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.


Kunnen de knoppen voor spanningsinstelling ook worden vergrendeld?

Ja, de knoppen aan de voorkant kunnen worden vergrendeld met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.