QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO - Voeding
2904626

Primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking), NFC-interface en beschermlak, ingang: 1-fasig, uitgang: 48 V DC / 10 A

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

SFB Technology zorgt dat standaard zekeringsautomaten selectief worden aangesproken
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Vermogensreserve voor de eenvoudige uitbreiding van installaties en voor het starten van moeilijke belastingen
Hoog rendement en lange levensduur alsook maximale stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider
Beschermende coating biedt bescherming tegen stof, corrosieve gassen en luchtvochtigheid