De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.
De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
-
Voeding
2904616
Primair geschakelde voeding QUINT POWER voor railmontage, met instelbare uitgangskarakteristiek en SFB Technology (Selective Fuse Breaking), beschermende coating en geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 10 A
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Stuuringang (configureerbaar) Rem | uitgangsvermogen AAN/UIT (SLEEP MODE) |
default | uitgangsvermogen AAN (>40 kΩ/24 V DC/open brug tussen REM en SGnd) |
AC-bedrijf | |
netvorm | Sternet |
ingangsspanning | min. 77 V DC |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
spanningsvastheid max. | 300 V AC 60 s |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
inschakelstootstroom | typ. 15 A (bij 25 °C) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,9 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | 15 A (na 1 ms) |
frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (volgens EN 50163) | |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 53 ms (120 V AC) |
typ. 55 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 3,4 A (100 V AC) |
2,8 A (120 V AC) | |
1,5 A (230 V AC) | |
1,5 A (240 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 274 VA |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; varistor, gasafleider |
vermogensfactor (cos phi) | 0,94 |
inschakeltijd | < 1 s |
inschakeltijd typ. | 300 ms (vanuit SLEEP MODE) |
ingangszekering | 8 A (traag, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
0,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC-bedrijf | |
ingangsspanning | min. 77 V DC |
nominaal ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
stroomopname | 3 A (110 V DC) |
1,3 A (250 V DC) |
rendement | typ. 92,8 % (120 V AC) |
typ. 93,8 % (230 V AC) | |
Uitgangskarakteristiek | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (constant vermogen) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 12,5 A |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
magnetische zekeringsactivering | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 30 V DC (Dubbele bescherming met uitschakeling binnen 20 ms) |
regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 4 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 50 mVtt (bij nominale waarden) |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Uitgangsvermogen | 240 W |
300 W | |
480 W | |
Schijnvermogen | 336 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. boost) |
345 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. boost) | |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 4 W (120 V AC) |
< 4 W (230 V AC) | |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 19 W (120 V AC) |
< 16 W (230 V AC) | |
Vermogensdissipatie SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Crest-factor | typ. 1,57 (120 V AC) |
typ. 1,59 (230 V AC) | |
reactietijd | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal | |
Signaalaarding SGnd | referentiepotentiaal voor Out1, Out2 en Rem |
Signaal Out 1 (configureerbaar) | |
Digitaal | 24 V DC 20 mA |
default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
Signaal Out 2 (configureerbaar) | |
Digitaal | 24 V DC 20 mA |
Analoog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (belasting ≤400 Ω) |
default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor POut < PN |
Signaal relais 13/14 (configureerbaar) | |
default | gesloten (UOut > 0,9 USet) |
Digitaal | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 6,5 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 6,5 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 0,75 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 1,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 16 |
Striplengte | 8 mm |
Type meldingen | LED |
Potentiaalvrij signaalcontact | |
Actieve signaaluitgang Out 1 (digitaal, configureerbaar) | |
Actieve signaaluitgang Out 2 (digitaal, analoog, configureerbaar) | |
Remote contact | |
Signaalaarding SGnd | |
Signaaluitgang | |
POut | > 100 % (Led brandt geel, uitgangsvermogen > 240 W) |
> 75 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 180 W) | |
> 50 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 120 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (Led brandt groen) |
< 0,9 x USet (Led knippert groen) |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
2 kV AC (stuktest) | |
schakelfrequentie | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
50,00 kHz ... 245,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) | |
35,00 kHz ... 700,00 kHz (PFC-klasse) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1165000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 321000 h (60 °C) | |
milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 5 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 247000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 5 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 247000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 10 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 288000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 10 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 345000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 10 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 112000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 10 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 138000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 125 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
Optionele montage | |
breedte | 122 mm |
Hoogte | 130 mm |
Diepte | 53 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: PN ≥50 %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: PN <50 %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | ja |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
Uitvoering van de kap | Roestvrij staal X6Cr17 |
uitvoering van de zijdelen | aluminium |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
klimaatklasse | 3K22 (volgens EN 60721-3-3) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 100 Hz opsporen van resonanties 2,3g, 90 min., resonantiefrequentie 2,3g, 90 min. (volgens DNV GL klasse C) |
Temp Code | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
EN 50155 | |
EN 45545-2 (HL3) | |
EN 61373 (klasse 1B) | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Uitgangsspanning conform UOut |
norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
norm - elektrische veiligheid | IEC 61010-2-201 (SELV) |
explosieve atmosferen | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
IEC 60079-11 | |
IEC 60079-15 | |
norm - veilige lage spanning | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
norm - veilige scheiding | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | IEC 61010-1 |
Accu lading | DIN 41773-1 |
Schadelijke-gassentest | ANSI/ISA 71.04-2013 G3 Harsh Group A |
toelating - eisen van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
EN 61558-2-16 | II (≤ 5000 m) |
Brandbeveiliging in railvoertuigen | |
normcode | Brandbeveiliging in railvoertuigen |
normen/bepalingen | EN 45545-2 (HL3) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 |
CSA-C22.2 No. 107.1-16 | |
Toelating scheepsbouw | DNV, BV, LR |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
Conformiteit/toelatingen | |
ATEX | SIQ 22 ATEX 245 X |
II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
IECEx | IECEx SIQ 22.0001X |
Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
functionele veiligheid overeenkomstig IEC 61508 | SIL 3 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC-vereisten energievoorziening | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (schakelinstallaties) | |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
DNV GL stooremissie via de kabel | |
DNV | Klasse B |
extra tekst | Bereik brug en dek |
DNV GL stooremissie | |
DNV | Klasse B |
extra tekst | Bereik brug en dek |
Harmonische stromen | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
signaal | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | typ. 3 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
typ. 6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
frequentie | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testveldsterkte | 100 A/m |
extra tekst | 60 s |
Opmerking | criterium A |
frequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Testveldsterkte | 1 kA/m |
extra tekst | 3 s |
frequentie | 0 Hz |
Testveldsterkte | 300 A/m |
extra tekst | DC, 60 s |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Spanning | 230 V AC |
frequentie | 50 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 0,5/1/25/30 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | Criterium A: 0,5/1/25/30 periodes |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 5/10/50 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 0,5/1/5/50/250 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | Criterium A: 0,5/1 periode Criterium B: 5/50/250 periodes |
Impulsvormig magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
Testveldsterkte | 1000 A/m |
Opmerking | criterium A |
Gedempte sinustrillingen (Ring wave) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-12 |
Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Asymmetrische storingen via de kabel | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V 3 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testniveau 4) |
Spanning | 3 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testniveau 4) |
Spanning | 3 V 30 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V (10 s) |
Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V (10 s) |
Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 300 V (1 s) |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerende golf | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-18 |
Ingang/uitgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Ingang/uitgang (testlevel 2) | 10 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Spanning | 2 kV |
Ingang, uitgang (testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Spanning | 2,5 kV |
Signalen (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Signalen (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Spanning | 2,5 kV |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerend magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-10 |
Testveldsterkte | 100 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Testveldsterkte | 100 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 2904616 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPI13 |
Productcode | CMPI13 |
GTIN | 4063151023478 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.156,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 897 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528Type approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/108LR
Toelatings-ID: LR22472797TAcCSAus
Toelatings-ID: 80128434BV
Toelatings-ID: 44621/B0 BVBIS Licence Document
Toelatings-ID: R-41268801SEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47CoC / Compliance Statement
Toelatings-ID: 24PP124-01_0IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIQ 22.0001XATEX
Toelatings-ID: SIQ 22 ATEX 245 XUKCA-EX
Toelatings-ID: EXV22UKEX1334XcULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827CCC
Toelatings-ID: 2022122303116030EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 13036d76-0847-4a71-85b7-1229aab84221 |
Compatibele producten
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905744
Uw voordelen
Geïntegreerde ontkoppelende MOSFET maximaliseert de beschikbaarheid van de installatie en bedrijfszekerheid
Dubbele overspanningsbeveiliging (OVP) schakelt de uitgang in geval van een fout veilig uit om de verbruikers tegen overspanning te beschermen
Beschermende coating biedt bescherming tegen stof, corrosieve gassen en luchtvochtigheid
ATEX-/IECEx-toelating conform IEC 60079-0,-7, -11 en -15
Breed temperatuurbereik maakt het gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden van -40 °C tot +75 °C mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar