De QUINT POWER-voeding is speciaal ontwikkeld voor de energievoorziening van compatibele Phoenix Contact-producten via de montagerail-busconnector T-bus. Bovendien kan deze direct worden vastgeklikt op de DIN-rail. Het apparaat is beschermend gecoat en beschikt over IECEx-, ATEX-
en Hazloc-toelatingen. De OVP (Over Voltage Protection) van <30 V DC beschermt uw installatie tegen oplopende spanning. In geval van een fout wordt de uitgang ter bescherming van de verbruiker tegen overspanning uitgeschakeld. Het uitgangscircuit wordt ontkoppeld door een MOSFET.
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
Voeding
2904614
Primair geschakelde voeding, QUINT POWER, schroefaansluiting, railmontage, voeding van apparaten via de montagerail-connector TBUS mogelijk, beschermende coating, ingang: 1 fase, uitgang: 24 V DC/2,5 A
Productdetails
AC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
spanningsvastheid max. | 300 V AC 30 s |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
inschakelstootstroom | typ. 10 A (bij 25 °C) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | typ. 0,1 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | 10 A |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
16,7 Hz (volgens EN 50163) | |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 31 ms (120 V AC) |
typ. 31 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 0,85 A (100 V AC) |
0,7 A (120 V AC) | |
0,39 A (230 V AC) | |
0,37 A (240 V AC) | |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
inschakeltijd typ. | 500 ms |
ingangszekering | 4 A (traag, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
afleidstroom tegen PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
< 0,22 mA | |
DC-bedrijf | |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
stroomopname | 0,75 A (110 V DC) |
0,33 A (250 V DC) |
rendement | typ. 93 % (120 V AC) |
typ. 94 % (230 V AC) | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 27 V DC (constant vermogen) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 2,5 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 ℃) |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
Retourstroombestendig | ≤ 32 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 30 V DC ±2 % |
regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 40 mVtt (bij nominale waarden) |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Uitgangsvermogen | 60 W |
75 W | |
96 W | |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 1 W (120 V AC) |
< 1 W (230 V AC) | |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 5 W (120 V AC) |
< 4 W (230 V AC) | |
Crest-factor | typ. 1,8 (120 V AC) |
typ. 1,84 (230 V AC) | |
reactietijd | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Signaal (configureerbaar) | |
Digitaal | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
default | 24 V DC 30 mA 24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 26 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 26 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 26 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
Signaaluitgang | |
POut | > PThr (led brandt geel, uitgangsvermogen > PThr, afhankelijk van de stand van de keuzeschakelaar) |
UOut | > 0,9 x USet (Led brandt groen) |
< 0,9 x USet (Led knippert groen) |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
3 kV AC (stuktest) | |
schakelfrequentie | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
50,00 kHz ... 195,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) | |
60,00 kHz ... 360,00 kHz (PFC-klasse) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
> 1161000 h (40 °C) | |
> 514000 h (60 °C) | |
milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 323000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 346000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 915000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 980000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwpositie rechts/links (actief) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (passief) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (actief, passief) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief, passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
montagetechniek | Railmontage |
Gelakt | ja |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
uitvoering van de behuizing | polycarbonaat |
Uitvoering van de kap | polycarbonaat |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 100 Hz opsporen van resonanties 2,3g, 90 min., resonantiefrequentie 2,3g, 90 min. (volgens DNV GL klasse C) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
norm - veilige lage spanning | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
norm - veilige scheiding | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
UL-toelatingen | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
ATEX | |
Codering | UL 21 ATEX 2597 X |
II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
IECEx | |
Codering | IECEx ULD 21.0023X |
Ex ec nC IIC T4 Gc | |
UKEX | |
Codering | UL21UKEX2208X |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Codering | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Codering | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
SIQ | |
Codering | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
stoorimmuniteit | Stoorvastheid in overeenstemming met EN 61000-6-1 (woongebied), EN 61000-6-2 (industriegebied) en EN 61000-6-5 (schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
EMC-vereisten energievoorziening | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (schakelinstallaties) | |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Harmonische stromen | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau X) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 4 kV (Testniveau X - asymmetrisch) |
signaal | 4 kV (Testniveau X - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
frequentie | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testveldsterkte | 100 A/m |
extra tekst | 60 s |
Opmerking | criterium A |
frequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Testveldsterkte | 1 kA/m |
extra tekst | 3 s |
frequentie | 0 Hz |
Testveldsterkte | 300 A/m |
extra tekst | DC, 60 s |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Spanning | 100 V AC |
frequentie | 60 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 0,5/1/30 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 5/10/50 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium B |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 0,5/1/5/50 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium B |
Impulsvormig magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
Testveldsterkte | 1000 A/m |
Opmerking | criterium A |
Gedempte sinustrillingen (Ring wave) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-12 |
Ingang | 2 kV (symmetrisch) |
4 kV (asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Asymmetrische storingen via de kabel | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testniveau 3) |
Spanning | 30 V (10 s) |
Testlevel 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 2) |
Spanning | 300 V (1 s) |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerende golf | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-18 |
Spanning | 1 kV (symmetrisch) |
2,5 kV (asymmetrisch) | |
1 kV (symmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 2904614 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPI13 |
Productcode | CMPI13 |
GTIN | 4055626255651 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 357,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 360 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528DNV
Toelatings-ID: TAA00000BVType approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/109BV
Toelatings-ID: 44621/B0 BVIECEx
Toelatings-ID: IECEx ULD 21.0023XATEX
Toelatings-ID: UL 21 ATEX 2597XcULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827UKCA-EX
Toelatings-ID: UL21UKEX2208XINMETRO
Toelatings-ID: DNV 24.0254 XEU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Montagerail-busconnector 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 1441496
Uw voordelen
Ook voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (zone 2)
Optioneel voor de voeding van apparaten via montagerail-connectors TBUS
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Starten van moeilijke belastingen dankzij dynamische boost
Een hoog rendement en een lange gebruikslevensduur bij een gering vermogensdissipatie en weinig warmteontwikkeling
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar