De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.
De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20
-
Voeding
2904602
Primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-5328EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Toelatings-ID: LR22472797TANK
Toelatings-ID: TA21182MBV
Toelatings-ID: 44621/B0 BVEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 20-1973616-PDAType approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/024DNV
Toelatings-ID: TAA00000BVcCSAus
Toelatings-ID: 70070772BIS Licence Document
Toelatings-ID: R-41268801SEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-5328cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944cUL Listed
Toelatings-ID: E123528UL Listed
Toelatings-ID: E123528ABS
Toelatings-ID: 20-1973616-PDABV
Toelatings-ID: 44621/B0 BVNK
Toelatings-ID: TA21182MLR
Toelatings-ID: LR22472797TAType approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/024EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
Toelatings-ID: SEMI F47DNV
Toelatings-ID: TAA00000BVcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827cUL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kan ik een standaard zekeringsautomaat activeren met de voeding?
Ja, met de QUINT-voeding kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk SFB-Technology in het datablad.
Welke energiereserves zijn beschikbaar?
Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 25 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 30 A voor betrouwbaar ...
Meer bekijken
Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 25 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 30 A voor betrouwbaar starten van zware belastingen. De tijdbegrensde voeding van de belasting is max. 5 s bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C
Kan de voeding ook worden gebruikt met een DC ingangsspanning?
Ja, de QUINT POWER-voeding is ook toegelaten voor het ingangsspanningsbereik van 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).
Welk voordeel biedt de gasafleider in de voeding?
De geïntegreerde gasafleider zorgt ervoor dat de QUINT POWER-voeding een zeer hoge elektrische stoorvastheid heeft (tot 6 kV).
Kan de ingangsspanning van de voeding worden bewaakt?
Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 28 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingang... Meer bekijken
Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 28 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingangsspanning vindt plaats 10 ms voordat de uitgangsspanning daalt, zodat deze informatie in een vroeg stadium beschikbaar is op de bovenliggende besturing.
Minder bekijkenIs er een manier om de uitgangsparameters van de voeding continu te bewaken?
Ja, de analoge signaaluitgang van de QUINT POWER-voeding kan gebruikt worden voor continue bewaking van stroom, spanning en vermogen.
Kan de temperatuur van de voeding worden bewaakt?
Ja, met de signaaloptie "Temperatuur OK" kan een verhoogde temperatuur worden gesignaleerd nog voordat de QUINT POWER-voeding wordt beschermd door de vermogensderating.
Hoe kunnen de signaalcontacten worden aangepast?
De signaalcontacten kunnen direct via de configurator worden ingesteld bij bestelling van de QUINT POWER-voeding. De voeding kan ook later worden geconfigureerd met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.
Hoe kan de uitgangsspanning van de voeding worden aangepast?
De QUINT POWER-voeding kan direct worden besteld met een vooraf ingestelde uitgangsspanning.
Kunnen de knoppen voor spanningsinstelling ook worden vergrendeld?
Ja, de knoppen aan de voorkant kunnen worden vergrendeld met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.