QUINT POWER biedt in het vermogensbereik tot 100 W maximale beschikbaarheid van de installatie bij de meest compacte bouwgrootte. Voor toepassingen in het lage vermogensbereik zijn een preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve beschikbaar.
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC
-
Voeding
2904597
Primair geschakelde voeding QUINT POWER, schroefaansluiting, Railmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 1,3 A
Productdetails
AC-bedrijf | |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
spanningsvastheid max. | 300 V AC 30 s |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
inschakelstootstroom | typ. 5,9 A (bij 25 °C) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,1 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | 5,9 A |
< 14 A | |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 43 ms (120 V AC) |
typ. 43 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 0,46 A (100 V AC) |
0,37 A (120 V AC) | |
0,2 A (230 V AC) | |
0,2 A (240 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 37 VA |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
inschakeltijd typ. | 500 ms |
ingangszekering | 3,15 A (traag, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C of vergelijkbaar) |
afleidstroom tegen PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
0,18 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC-bedrijf | |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
stroomopname | 0,4 A (110 V DC) |
0,17 A (250 V DC) |
rendement | typ. 89,2 % (120 V AC) |
typ. 90,7 % (230 V AC) | |
Uitgangskarakteristiek | U/I Advanced |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (constant vermogen) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 1,3 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (5 s)) |
Derating | > 60 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 40 mVtt (bij nominale waarden) |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Uitgangsvermogen | 30 W |
38 W | |
60 W | |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,4 W (230 V AC) |
< 0,4 W (120 V AC) | |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 3,7 W (120 V AC) |
< 3,1 W (230 V AC) | |
Crest-factor | typ. 1,71 (120 V AC) |
typ. 1,94 (230 V AC) | |
reactietijd | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal (configureerbaar) | |
Digitaal | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
default | 24 V DC 30 mA 24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 26 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 26 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 26 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Type meldingen | LED |
Signaaluitgang | |
POut | > PThr (led brandt geel, uitgangsvermogen > PThr, afhankelijk van de stand van de keuzeschakelaar) |
UOut | > 0,9 x USet (Led brandt groen) |
< 0,9 x USet (Led knippert groen) |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
3 kV AC (stuktest) | |
schakelfrequentie | 2,00 kHz ... 35,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
30,00 kHz ... 150,00 kHz (PFC-klasse) | |
80,00 kHz ... 150,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 h (25 °C) |
> 1107000 h (40 °C) | |
> 486000 h (60 °C) | |
milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,3 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 150000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,3 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 215000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,3 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 424000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,3 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 609000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 90 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwpositie rechts/links (actief) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (passief) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief, passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Railmontage |
Gelakt | nee |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
uitvoering van de behuizing | polycarbonaat |
Uitvoering van de kap | polycarbonaat |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, amplitude ± 2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (volgens IEC 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
norm - elektrische veiligheid | IEC 61010-2-201 (SELV) |
norm - veilige lage spanning | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
norm - veilige scheiding | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | IEC 61010-1 |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
norm - voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang | EN 61204-3 |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
UL-toelatingen | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 1310 Class 2 Power Units | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC-vereisten energievoorziening | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (schakelinstallaties) | |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Harmonische stromen | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 4 kV (Testniveau X - asymmetrisch) |
signaal | 4 kV (Testniveau X - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 0,5 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
frequentie | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testveldsterkte | 100 A/m |
extra tekst | 60 s |
Opmerking | criterium A |
frequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Testveldsterkte | 1 kA/m |
extra tekst | 3 s |
frequentie | 0 Hz |
Testveldsterkte | 300 A/m |
extra tekst | DC, 60 s |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Spanning | 100 V AC |
frequentie | 60 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 0,5/1/30 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 5/10/50 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium B |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 0,5/1/5/50 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium B |
Impulsvormig magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
Testveldsterkte | 1000 A/m |
Opmerking | criterium A |
Gedempte sinustrillingen (Ring wave) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-12 |
Ingang | 2 kV (symmetrisch) |
4 kV (asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Asymmetrische storingen via de kabel | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 2) |
Spanning | 30 V (10 s) |
Testlevel 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 300 V (1 s) |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerende golf | |
ingang/uitgang/signaal | 1 kV (symmetrisch) |
2,5 kV (asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 2904597 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPI13 |
Productcode | CMPI13 |
GTIN | 4055626156033 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 251 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 187 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907916
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 1441496
Uw voordelen
Starten van moeilijke belastingen dankzij dynamische boost
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Een hoog rendement en een lange gebruikslevensduur bij een gering vermogensdissipatie en weinig warmteontwikkeling
Ruimtebesparing in de schakelkast door de smalle en platte bouwvorm
Vrije keuze tussen Push-in- en schroefaansluiting
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar